Опубликуйте свои продукты
KIT CONNECTA “RG” DN40 > DN32
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN40 > DN32

KIT CONNECTA “RG” DN40 > DN32 reducers
Cпецификация
  • KIT CONNECTA “RG” DN40 > DN32 Reduction and adaptation kit from DN40 modular header to DN32 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN40 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKIT-CONNECTA-RG-DN40-DN32
  • Тип продукцииHERCULES
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка