Опубликуйте свои продукты
Servomotor 230V X DN40-50-65
Lovato

Servomotor 230V X DN40-50-65

Rotary electric actuator 230V 3P X DN40-50-65
Cпецификация
  • Servomotor 230V X DN40-50-65 Electric bi-directional actuator for mixing valve DN40. Power supply 230V / 50 Hz, consumption 3,5 VA and torque 20 Nm. Protection class IP54 and insulation class II.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаServomotor-230V-X-DN40-50-65
  • Тип продукцииHERCULES
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка