Опубликуйте свои продукты
Tiger Box
Lovato

Tiger Box

Box made of zinc-coated steel with insulated backrest; self-adapting door/frame adjustable in depth and painted in white RAL 9010; temporary jig; shut-off valve 1” M- ¾” F and gaskets;
Cпецификация
  • Shut-off jig kit including recessed box in galvanised steel with insulated back and door with depth self-adapting frame painted white RAL 9010. N. 4 shut-off ball valves 1" M - ¾" F (n.2 primary side and n.2 secondary side) and spacer connection M-M 1" L= 160 mm, support bracket and seals. Box dimensions (WxHxD) - 400x500x110 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTiger-Box
  • Тип продукцииTiger
  • Группа продукцииMetal casing
  • Дата публикации2021-01-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка