Опубликуйте свои продукты
Tiger  completo
Lovato

Tiger completo

TIGER 1 is a compact energy metering module and users management suitable for different types of plants. It is particularly recommended for plants with thermostatic regulation.
Cпецификация
  • HIU module for heating/cooling monitoring including: FLOWBLOCK multifunction valve with function of: dynamic balancing cartridge from 173 to 1,175 lt/h, 400 µ impurities collection filter, non-return valve, 19 kPa fixed calibration differential by-pass valve, flow meter sensor housing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTiger-completo
  • Тип продукцииTiger
  • Группа продукцииDistribution and metering module
  • Дата публикации2021-01-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха

Доступно в регионах:

Европа Азия Южная Америка Океания Африка