Опубликуйте свои продукты
LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring
LP Building Solutions

LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

Elevate structural stability

  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
  • Available performance categories from 19/32 to 1-1/8*
  • Can be used for residential and light commercial applications
  • LP TopNotch Sub-Flooring panels are certified by the APA
Cпецификация
  • Features and Benefits

    Performance

    • Incredible strength, stiffness and moisture resistance.

    Easy Installation

    • Self-spacing tongue and groove design speeds installation.

    Innovation

    • Designed for optimum moisture resistance.

    RainChannel® Technology

    • Unique RainChannel notch system to help drain rainwater away during construction.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlp-topnotch
  • Тип продукцииBuilding materials
  • Группа продукцииSmartSide®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
  • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
  • Код ССКПУ ООН301518
  • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Бразилия
Соединенные Штаты Америки
Чили