Опубликуйте свои продукты
(XBVRD) Bollard
LSI Industries

(XBVRD) Bollard

Retrofit to LED and Start Saving Today!

This specification-grade bollard, available in flat or round top, features a high performance LED optical system. State-of–the-art driver technology provides unsurpassed system efficiency.

 fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-bollard
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииBollards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)42
  • Ширина (дюймы)8.63
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring