Опубликуйте свои продукты
(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture
LSI Industries

(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

The Advantage Series Enclosed and Gasketed luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the EGA is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The proprietary lens is impact-resistant additive and provides high lumen output with soft, reduced brightness.

Ideal Applications: Cold-storage warehousing, industrial facilities, retail stores, garden centers, and food service

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-ega_out_garage
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииGarage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.13
  • Ширина (дюймы)6.77
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring