Опубликуйте свои продукты
(EGW) Wide Enclosed & Gasketed
LSI Industries

(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

The LED EGW fixture provides excellent lighting in heavy-duty, high-impact reinforced fiberglass housing. With its 2′ or 4’ gasketed design the LED EGW is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with either a frosted or clear lens, both made from high-impact acrylic, and symmetrical distribution for outstanding light delivery.

The LED EGW fixture’s sloped housing design promotes water displacement and has NSF/ ANSI Standard 2 rated housing. The gear tray snaps out for easy driver access and housing is painted after fabrication. It has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-egw
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииEnclosed & Gasketed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.25
  • Ширина (дюймы)14.38
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring