Опубликуйте свои продукты
(MRL) Mirada Large Outdoor Area Light
LSI Industries

(MRL) Mirada Large Outdoor Area Light

The Mirada Large is a specification grade LED area light solution, designed for retrofit as well as for new construction. It is ideal for a wide variety of spec grade applications where high performance and aesthetics are critical. MRL will meet most lighting requirements for automotive dealerships, big box retail applications or any site requiring high lumen output of controlled, uniform light levels.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-mrl
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииArea Lights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-08
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)38.2
  • Ширина (дюймы)16.6
  • Глубина (дюймы)10.7
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)60
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки