Опубликуйте свои продукты
(OPT-FS) Center Basket Troffer – Economy Field Selectable
LSI Industries

(OPT-FS) Center Basket Troffer – Economy Field Selectable

The OPT FS delivers a superior replacement option for traditional fluorescent tube recessed troffer fixtures. Standard 2x2 and 2x4 troffer sizes available to suit any office application and layout. This recessed luminaire can be used for general office lightings. This flexible, high efficacy luminaire provides long-life and uniform illumination with three settings of color temperatures and wattages.

The OPT Lensed Troffer’s high transmission diffuse acrylic radius lens eliminates bright spots from individual LEDs and provides high vertical illumination, improving visual comfort. It has an optional 120-277V integral emergency battery pack to meet critical life-safety standby lighting requirements and dims down to 10%. With a 2-Day Quick-Ship, this product has a 5-year warranty.


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-optfs
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииTroffers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки