Опубликуйте свои продукты
(RD) Standard Dome - Interior Decorative
LSI Industries

(RD) Standard Dome - Interior Decorative

Create the indoor and outdoor architectural experience your project needs. Blending together a variety styles, shapes and finishes to compliment a myriad of architectural building designs, the Abolite RLM Series provides the performance, illumination tools, and possibilities you need through aesthetic appeal, design integrity and extensive product flexibility. LSI and Abolite — the names you trust for high-quality, high-performance RLM lighting solutions.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-rd-indoor-dec
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииInterior Decorative
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11
  • Ширина (дюймы)18
  • Глубина (дюймы)18
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)12.8
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.8 из 5 звезд 4.8 (10)