Опубликуйте свои продукты
(SCM) Scottsdale Car Wash
LSI Industries

(SCM) Scottsdale Car Wash

The SCM LED Canopy Luminaire offers exceptional performance, efficiency and a unique LSI design. Features such as multiple lumen packages, outstanding efficacy and field serviceability make it an ideal petroleum and commercial canopy solution. The contractor- friendly SCM luminaire includes fasteners, stem kit and a locking collar for gas canopy applications and is also available in a direct mount for surface mounting applications and a pendant mount configuration.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, parking garage lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more product documents and reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-scm_car_wash
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииCar Wash
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.7
  • Ширина (дюймы)16
  • Глубина (дюймы)16
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)17.5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНCanopy
  • Код ССКПУ ООН30151902
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки