Опубликуйте свои продукты
(W44) Wall/Ceiling Mount
LSI Industries

(W44) Wall/Ceiling Mount

The LED W44 designed for wall, ceiling or pendant mounting, is a versatile linear choice. The cross-section dimensions allow this efficient luminaire to fit into most architectural spaces conveniently and unobtrusively. The entire series is a singular cross-section, allowing for long row composition, and the acrylic diffuser incorporates a well-defined linear prism design.

With their exceptional long life, the LED light source makes the W44 virtually maintenance free. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-w44
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииWall Mount Interior
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
4.7 из 5 звезд 4.7 (54)
3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
4.5 из 5 звезд 4.5 (8)