Опубликуйте свои продукты
(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade
LSI Industries

(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade

LSI’s CourtBlade LED sports light is a game changer for court lighting applications. The low profile CourtBlade utilizes high performance LEDs and precise optics to produce superior levels of illumination and uniformity. Compared with typical HID court lighting systems, the energy load is reduced by 50%.

LSI’s CourtBlade LED sports light is DLC qualified, has a less than 3” thick low profile, and a sharp cutoff forward throw distribution. With a 0-10V dimming down to 1% and virtually maintenance free, this product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-xarl
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииSports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.44
  • Ширина (дюймы)25
  • Глубина (дюймы)47.75
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)55
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки