Опубликуйте свои продукты
(XIG) Inground Light - Landscape
LSI Industries

(XIG) Inground Light - Landscape

The LSI XIG in grade fixture is designed to provide uplighting for architectural and landscape features. The XIG delivers exceptional lighting performance with optimized beam control and external aiming adjustability. Its modular design ensures easy installation and its compact size is compatible with shallow site requirements

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-xig
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииLandscape
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.13
  • Ширина (дюймы)4.5
  • Глубина (дюймы)7.13
Связанные
  • Основной материалComposite
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)28
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Landscape Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring