Опубликуйте свои продукты
(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light
LSI Industries

(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light

LSI’s Zone Slice Fixture is a game changer for both new customers and those with a long history of using LSI Sports Fixtures. With its low profile housing and similar form factor to old fixtures such as the Courtblade it is perfect for retrofit opportunities. LSI utilizes silicone optics and top notch lumen output in a medium sized housing to provide an affordable way to offer top notch light levels and uniformity on your court.

Ideal Applications: Pickleball Court, Tennis Court, Outdoor Basketball Court

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-znx
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииSports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.94
  • Ширина (дюймы)16
  • Глубина (дюймы)28.69
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)30
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391116
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки