Опубликуйте свои продукты
Pasito 1.1 - Наружное оборудование
Pasito 1.1 - Наружное оборудование
Pasito 1.1 - Наружное оборудование
Pasito 1.1 - Наружное оборудование
Pasito 1.1 - Наружное оборудование
Pasito 1.1 - Наружное оборудование
Pasito 1.1 - Наружное оборудование
    L&L Luce&Light
    Архив

    Pasito 1.1 - Наружное оборудование

    Точечный светильник для уличного освещения доступен в трёх версиях: встроенный вровень с поверхностью, встроенный с рамкой или установленный непосредственно на поверхность. Доступны две длины Pasito с оптикой 60° или асимметричной оптикой 150°x90°.

    Направленное вниз контролированное излучение света, уменьшает к минимуму его утечку.


    Cпецификация
    • точечное уличное освещение
      встраиваемый (стена)
      Мощность: 8В (230Vac);  6В (24Vdc)
      Питание: 230Vac, 24Vdc
      Восходящий поток: 851 lm (3000K, CRI 80), 788 lm (3000K, CRI 90)
      Общий световой поток прибора: 364 lm (3000K, асимметричная 150°x90°, CRI 80), 316 lm (3000K, асимметричная 150°x90°, CRI 90), 279 lm (3000K, 60°, CRI 80), 243 lm (3000K, 60°, CRI 90)
      1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Тп 25°C)
      Цвет светодиодов: 2700K, 3000K, 4000K
      Оптики: 60° oптическая система состоит из полусферической утопленной линзы 60°, установленной под наклоном для получения направленного вниз контролированного светового луча с целью максимального уменьшения дисперсии света, асимметричная 150°x90° oптическая система состоит из полусферической, асимметрической утопленной линзы, установленной под наклоном для получения направленного вниз контролированного светового луча с целью максимального уменьшения дисперсии света
      CRI: 80, 90
      Материал, из которго изготовлен корпус: корпус изготовлен из технического полимера высокой прочности, устойчивого против ударов и низких температур. Рассеиватель изготовлен из алюминия для обеспечения оптимальной теплоотдачи
      Отделка: oтделка цвета кортен, полученная посредством первичной обработки материала продуктом ALODINE NT-E®, окрашенного эпоксидной краской и краской POLIESTERE для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры.  Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт), oтделка серого цвета, полученная посредством первичной обработки материала продуктом ALODINE NT-E®, окрашенного эпоксидной краской и краской POLIESTERE для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт), oтделка цвета антрацит, полученная посредством первичной обработки материала продуктом ALODINE NT-E®, окрашенного эпоксидной краской и краской POLIESTERE для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт), oтделка белого цвета, полученная посредством первичной обработки материала продуктом ALODINE NT-E®, окрашенного эпоксидной краской и краской POLIESTERE для обеспечения коррозионной устойчивости превышающей 1500 часов в условиях соляной камеры. Краски соответствуют требованиям Qualicoat (автомобильный стандарт)
      Отделка RAL по запросу
      230Vac: встроенный блок питания, 24Vdc: блок не входит
      модель 230Vac: в комплекте 0,20 м неопренового кабеля H05RN-F 2x1,00 Ø7 мм;  модель 24Vdc: в комплекте 0,30 м неопренового кабеля H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 мм
      Степень защиты: IP65
      Степень прочности: IK06
      Системы защиты: IPS (Intelligent Protection System) защищает осветительные приборы от попадания воды вследствие допуска ошибок при подсоединении кабелей к внешним и подводным установкам.
      Эта инновация, запатентованная компанией L&L гарантирует защиту прибора от перемены полярности, hotplug и перенапряжения, которые могут возникнуть вследствие возникновения неполадок в системе электропитания
      Рабочая температура: -20°C — +45°C
      Максимальная температура прибора: 50°C (Тп 25°C)
      Фотобиологическая безопасность: группа риска 1 секунда EN62471:2006
      Класс изоляции: II (230Vac), III (24Vdc)
      Вес: 450 г
      Габариты: 157x43x143 мм
      Отверстие для крепления: 143x125 mm
      Класс энергопотребления: A / A+ / A++
      Комплектующие: WC1430 Монтажный короб для каменной кладки
      принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPasito_11
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииStep light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)143
    • Ширина (мм)157
    • Глубина (мм)43
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.45
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Похожие продукты

    3.8 из 5 звезд 3.8 (12)