Опубликуйте свои продукты
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 из 5 звезд3.7(13 отзывы)
    POOL - высокоэффективный светильник для подводного применения, разработанный специально для использования в басссейнах и пресных водоемах. В наличии три размера, оснащается галогенными либо светодиодными источниками света. В наличии монохромные модели и модели RGBW, подсвечивающие воду и создающие декоративные световые эффекты.
    Cпецификация
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPOOL
    • Тип продукцииUnderwater
    • Группа продукцииPOOL
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1918-06-01
    • Номер версии2
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)150
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)