Опубликуйте свои продукты
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    LUG LIGHT FACTORY
    Архив

    IQ LINE LED

    4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)

    Decorative suspended luminaire, for LED light sources.

    • High efficacy to 117 lm/W
    • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
    • Modern design
    • Direct-indirect lighting
    • Luminaire with a limited glare
    Cпецификация
    • TECHNICAL DATA
      Mounting:on wire suspension (included)
      Body:aluminum profile

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency:>86%
      Power:230-240V, 50/60Hz
      Includes light source:yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L80B10):60 000h
      Other remarks:the direct-indirect version lights up and down, UGR <19 for version with lamella
      Warranty:5 years
      Application:offices, boutiques, exhibitions, galleries, open-space areas, reception desks, conference rooms

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIQline
    • Тип продукцииLamps
    • Группа продукцииCeiling mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)40
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring