Опубликуйте свои продукты
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
    Lumenwerx

    AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2

    Aera cylinders are true to size, encased in minimalist housing, and suitable additions to any interior space where outstanding optical performance, maximal eye comfort, and/or an industryleading wall wash are required.

    Cпецификация
    • SIZE: 2"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

      OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAAAA
    • Тип продукцииPendant
    • Группа продукцииAERA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures