Опубликуйте свои продукты
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

ALCOVE LED is a compact, high-performance luminaire providing efficient asymmetric light distribution. ALCove measures just 1 13/16" high by 3 7/8" deep.  With peak intensity at 110 degrees, adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot, and efficacy up to 134LPW, ALCOVE delivers very effective ceiling illumination. Highly flexible, ALCOVE installs in site-built coves and other architectural enclosures, either as individual luminaires or in continuous runs with quick-connect wiring. Driver and LED boards are accessible without removing the luminaire.
Cпецификация
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаALC
  • Тип продукцииCove
  • Группа продукцииAlcove
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.81
  • Ширина (дюймы)3.88
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring