Опубликуйте свои продукты
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Part of the Arq Acoustix series, the Arq Globe is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of soundabsorbing felt created from recycled bottles. With its exposed bulbous Globe light Arq Globe exudes vintage vibes and is a fun addition to any space requiring noise control.

      Cпецификация
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаARQGLACOP
      • Тип продукцииPendant
      • Группа продукцииAcoustic
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2023-05-05
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Вспомогательный материалВойлок
      • Разработано вКанада
      • Страна-производительКанада
      Классификация
      • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
      • Классификация IFCОсветительные приборы
      • Код ETIMEC001743
      • Название ETIMPendant luminaire
      • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
      • Код ССКПУ ООН391115
      • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
      • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
      • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
      • Номер OmniClass23-35 47 11
      • Наименование OmniClassLighting Fixtures
      • Код CSI UniFormat IID5020
      • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring