Опубликуйте свои продукты
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct

    Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. Arro 4 Acoustix delivers the same great performance as Arro 4 but is fitted with superb acoustic dampening technology. Offered in 4’, 6’, 8’, 10’, and 12’ lengths with 10 standard and 19 premium color options. Arro 4 Acoustix features an elegant end cap detail, with sides extending beyond the inset end piece. You can coordinate and match the sides to the ends or choose a different color.

    Cпецификация
    • SIZE: 5 1/16" x 7 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARR4ACOP
    • Тип продукцииPendant
    • Группа продукцииArro
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалВойлок
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты