Опубликуйте свои продукты
AUDIA, Pendant
Lumenwerx

AUDIA, Pendant

Our premium acoustic offering Audia uses the science of Helmholtz resonance to trap acoustic waves through aluminum lattice, wrapped around proprietary sound absorbing material. With its slim core, narrow body and multiple color options, Audia was designed from the ground up with sound and light engineering in mind. Using our patent pending EchoCore™ technology we have constructed layers of sound absorbing material coupled with precise air pockets into a patterned aluminum body with a curved soft regress light reveal without compromising luminaire performance in our HLO (Highefficiency Lambertian optic) optics that delivers excellent efficacy. Audia is available in Static White, Bios, Chromawerx QUADRO, DUO and SOLA options.  

Cпецификация
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE,BIOS, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTIC: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAUD
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииAUDIA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалВойлок
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты