Опубликуйте свои продукты
AXLE, Wall Indirect Asymmetric
Lumenwerx

AXLE, Wall Indirect Asymmetric

Axle is an elegant and compact LED linear accent luminaire providing efficient asymmetric light distribution. Softly curved Axle measures just 2 11/16" by 3 11/16". With adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot (nominal), and efficacy up to 126 LPW, Axle delivers very effective illumination to graphics and artwork, as well as ceilings and walls. Highly flexible, Axle can be installed as individual luminaires (up to 8') or in continuous runs, with a choice of arm or cable suspension.
Cпецификация
  • Size: 2 11/16" x 3 11/16"

    Light Source: Led

    Chromaticity: Static White

    Optics: Apo

    Mounting: Pendant, Wall

    Light Distribution: Asymmetric Direct, Asymmetric Indirect
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAXLWAI
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииAxle
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.69
  • Ширина (дюймы)2.69
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты