Опубликуйте свои продукты
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
    Lumenwerx

    COMPASS BUTTON, Surface

    The Compass Button is an IP66-sealed, 3″ surface-mounted luminaire designed for indoor and outdoor applications. Defined by simplicity and precision, it can be used individually or in compositions to provide rhythmic and directional illumination across architectural spaces.

    Cпецификация
    • SIZE: 3"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT

      ENVIRONMENT: IP66

      MOUNTING: SURFACE WALL

      OPTICS: RAIO


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCBTNS
    • Тип продукцииSurface
    • Группа продукцииCompass
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Описание Uniclass 2015Spot lights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты