Опубликуйте свои продукты
CLUSTER PENDANT, Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Linear Downlight

Cluster pendants include linear and planar configurations with downlight, parabolic, and wall wash optics that match recessed types. Linear pendants are available in 1-, 3-, and 5-cell configurations; planar pendants in 2x2 and 3x3 arrays. Pendant Clusters fit a choice of 3", 8" or 12" deep cuboid enclosures. Nominal light output is 200 lumens per cell with efficacy over 80 LPW. Pendant Clusters can be suspended using stems, cord & cable, or power-over-cable. A canopy for conduit connection is available. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.
Cпецификация
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCLUP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииCluster Pendant
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты