Опубликуйте свои продукты
CLUSTER WALL WASH, Recessed Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER WALL WASH, Recessed Linear Downlight

Clusters recessed linear wall wash is available in fixed and adjustable configurations. The diffusion film optics deliver remarkably smooth and uniform vertical illumination. Nominal light output ranges from 400 to 1200 lumens with efficacy up to 66 LPW. All recessed Clusters can install in a variety of ceiling types and materials, with either an integral driver or a remote driver that is capable of powering multiple luminaires.
Cпецификация
  • SIZE: 1X3, 1X5, 1X10 LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER ADJUSTABLE LIGHT DISTRIBUTION: WALL WASH OPTICS: WRO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCLUR03-WRO
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииCluster Wall Wash
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures