Опубликуйте свои продукты
COMPASS ORYO, Surface
COMPASS ORYO, Surface
    Lumenwerx

    COMPASS ORYO, Surface

    Compass Oryo defines space through light, direction, and rhythm. Merging precise engineering and IP66-rated durability with a refined form, Compass Oryo delivers controlled illumination ideal for spatial orientation in corridors, pathways, and open spaces.

    Cпецификация
    • SIZE: 3"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      ENVIRONMENT: IP66

      MOUNTING: SURFACE WALL

      OPTICS: RADO


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOROS
    • Тип продукцииSurface
    • Группа продукцииCompass
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Описание Uniclass 2015Spot lights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring