Опубликуйте свои продукты
CUBITO, Recessed Direct
Lumenwerx

CUBITO, Recessed Direct

A fresh face on a familiar form. It’s lighting with an edge! Cubito illuminates its square profile through two adjacent sides, forming a luminous right angle 2 ½" on each side. Wall mount Cubito as an uplight or downlight; run it at the wall/ceiling line to delineate the planes; install it vertically at the corner of two walls as a luminous signal, either surface or recessed. Cubito can be a discrete luminaire, a continuous line of light, or turn corners in one plane or two.
Cпецификация
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCUBR
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииCubito
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.5
  • Ширина (дюймы)2.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты