Опубликуйте свои продукты
CURVIA 4 RING, Pendant
Lumenwerx

CURVIA 4 RING, Pendant

The Curvia 4 Ring with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) is a circular fixture available in recessed, surface, and pendant mounting types. It can illuminate as a solo fixture or within groupings. Its circular shape adds softness and a sense of fluidity and wholeness to any given space.

Cпецификация
  • SIZE: Ø 2FT, Ø 3FT, Ø 4FT, Ø 5FT, Ø 6FT, Ø 8FT, Ø 10FT, Ø 12FT

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCURV4RIP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииCurvia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты