Опубликуйте свои продукты
CURVIA 4, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 4, Surface Pattern

Curvia 4 Pattern fixtures with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) are unique lighting solutions made by connecting various Curvia 4 segments (4″ wide, open/partial shapes). They can serve as statement pieces on their own or extend a lighting composition around corners and across corridors, adding depth, dimension, and decorative details along the way.

Cпецификация
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCURV4SPAT
  • Тип продукцииSurface
  • Группа продукцииCurvia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Описание Uniclass 2015Surface luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring