Опубликуйте свои продукты
ELIA, Pendant, Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Round

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)

Available in six standard sizes, from 2’ to 8’ diameter, Elia Round fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Round is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its circular housing. Certain smaller Elia Round sizes can be combined (two to three fixtures only) to form Multiple Round luminaires. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Cпецификация
  • SIZE: 

    24 - 24" diameter
    36 - 36" diameter
    48 - 48" diameter
    60 - 60" diameter
    72 - 72" diameter
    96 - 96" diameter

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаELIRP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииElia
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring