Опубликуйте свои продукты
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
    Lumenwerx

    EVOQ RAMP - Cove

    Evoq ramps serve as prebuilt cove structures that can be easily integrated into ceilings  or walls. All ramp options are field-cuttable and meticulously fit various designs of all  shapes and patterns - straight, curved, or linear. They come in Mud-in, Direct Mount, or Field-Curvable options and they ensure quick and cost-effective cove installation. Evoq can also be integrated into existing coves as standalone fixtures.

    Cпецификация
    • MOUNTING: ADJUSTABLE, DIRECT MOUNT RAMPS, FIELD CURVABLE RAMP, MUD-IN RAMPS

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEVOQLIN
    • Тип продукцииCove
    • Группа продукцииEvoq
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-09-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Описание Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring