Опубликуйте свои продукты
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

The Flair Cylinder family is a series of pendant, surface, and wall mounted decorative luminaires featuring refined proportions, attention to detail, and minimalist versatility. It consists of the Flair Sleeve, Flair Diffuser, and Flair Glow Ring. The Flair Diffuser is available in 2"or 3" diameters, while the Flair Sleeve and Flair Glow Ring are available in 3" diameters only.

Cпецификация
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFL2DFCYP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииAERA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты