Опубликуйте свои продукты
INWALO, Wall
Lumenwerx

INWALO, Wall

InWalo offers practical illumination from a linear in-wall luminaire. The InWalo housing requires just 5/8" of mounting depth - the thickness of common drywall - so the luminaire mounts on top of the wall studs. The driver compartment slides behind the luminaire for totally flexible installation between the wall studs. A removable LED and optical cartridge permits access to the driver without disturbing the drywall/housing connection. InWalo can be installed as a discrete or continuous linear luminaire and oriented for either uplight or downlight.
Cпецификация
  • SIZE: 3 5/8" X 1 1/4" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE OPTICS: AIO LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC DIRECT, ASYMMETRIC INDIRECT MOUNTING: WALL-RECESSED
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаINWALWR
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииInwalo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты