Опубликуйте свои продукты
MEDIUS, Pendant, Direct
Lumenwerx

MEDIUS, Pendant, Direct

Within its compact 1 15/16" x 4 ¾" profile, Medius supports a choice of outstanding optics for high performance direct and direct/indirect lighting. The result is excellent visual comfort with UGR better than 16, smooth ceiling uniformity, and efficacy up to 119 LPW. Medius offers ChromaWerx for tunable white applications. A sliding cable option simplifies installation in existing spaces. Medius configures as individual luminaires or continuous runs and features the full range of electrical and control options.
Cпецификация
  • SIZE: 1 15/16" X 4 ¾" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMEDPD
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииMedius
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring