Опубликуйте свои продукты
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER

    Mini Pivot Dot Cylinders are individual mounting systems that can be used on their own as single lighting fixtures or as part of a broader design within the Mini Pivot track system.

    Cпецификация
    • SIZE: 1 11/16" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BEAM: 20 DEG, 35 DEG, 50DEG



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMIPIVDTCY
    • Тип продукцииModule
    • Группа продукцииMini Pivot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Описание Uniclass 2015Spot lights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring