Опубликуйте свои продукты
MINI PIVOT MODULE - SOLO
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - SOLO

The Mini Pivot Solo module highlights separate elements in a space, and in the process, creates a dynamic, harmonious, and aesthetically pleasing atmosphere.

Cпецификация
  • SIZE: 1" WIDTH X 2" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 45 DEG


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMIPIVSOLO
  • Тип продукцииModule
  • Группа продукцииMini Pivot
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-08-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001744
  • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Описание Uniclass 2015Spot lights
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты