Опубликуйте свои продукты
NOVA, Surface 1x4 Direct
Lumenwerx

NOVA, Surface 1x4 Direct

Nova is an efficient architectural LED troffer with a distinctive luminous shielding that distributes gentle brightness from the sides of its central optical element. Using advanced LED engines, Nova provides highly efficient illumination and offers comprehensive ceiling, electrical, and controls options in 2x2, 1x4, and 2x4 sizes. Nova is available with both Flat and Slope side diffusers. Nova is also available in T5/T5HO & T8.
Cпецификация
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, PMO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNOVS-14
  • Тип продукцииSurface
  • Группа продукцииNova
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Описание Uniclass 2015Surface luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring