Опубликуйте свои продукты
POP COLOR, Pendant Round 24, Direct
Lumenwerx

POP COLOR, Pendant Round 24, Direct

POP Color features a 4 ¾" deep painted housing with a uniformly luminous diffuser that sits flush or drops up to 4" below. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Color delivers up to 125 LPW and is available in nine standard housing colors, as well as custom finishes. POP Color offers a choice of round or square housings in nominal 12", 24", 36 and 48" sizes. All are suitable surface or pendant mounting with direct or direct/indirect light distributions. Diffuser drops are 1", 2", 3" or 4" below the edge of the housing. A broad range of color temperature, light output, electrical, and control options is offered. Each output option maintains the same diffuser brightness across different luminaire sizes providing a visually consistent hierarchy of scale.
Cпецификация
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT OPTICS: ULO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPCROPD-24
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииPop Color
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring