Опубликуйте свои продукты
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    PETITE 1 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    The Petite family strikes that perfect balance of compact size, streamlined aesthetics, and high performance. Through their 1" lens apertures, these meticulously engineered downlight, cylinder, and multi-aperture luminaires breathe light into spaces with a quiet, straightforward sophistication.

    Cпецификация
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: SDL - Soft diffused lens, Solite

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPET1RR
    • Тип продукцииRecessed
    • Группа продукцииPetite
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты