Опубликуйте свои продукты
PIVOT BOX, Recessed
PIVOT BOX, Recessed
    Lumenwerx

    PIVOT BOX, Recessed

    Pivot is an architectural 48V linear magnetic track lighting system for pendant mounting. The Pendant Track is high voltage and accommodates the Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also be branched out horizontally and vertically to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications. The Track is offered in different circuit and control channel variations. Consult other spec sheets for the Recessed Track and for the Pivot Modules offerings.

    Pivot Box is a square spotlight offered in two sizes, and features three beam angles of 20, 35 and 50 degrees. Pivot Box emits a subtle punch of light with 360-degree infinite rotation ability along with 90-degree vertical flexibility. It
    can be adapter mounted or 3-inch-stem mounted and is offered in 2.65-inch and 4-inch heights with two bevel options: standard and decorative. Pivot Box is available in a wide range of colors.

    Cпецификация
    • SIZE: 1 7/8" X 2 5/8" , 1 7/8" X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD, WIDE FLOOD 50 DEG

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPIVBX
    • Тип продукцииModule
    • Группа продукцииPivot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Описание Uniclass 2015Spot lights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты