Опубликуйте свои продукты
PIVOT CYLINDER, Pendant
PIVOT CYLINDER, Pendant
PIVOT CYLINDER, Pendant
    Lumenwerx

    PIVOT CYLINDER, Pendant

    Pivot is an architectural 48V linear magnetic track lighting system for pendant mounting. The Pendant Track is high voltage and accommodates the Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also be branched out horizontally and vertically to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications. The Track is offered in different circuit and control channel variations. Consult other spec sheets for the Recessed Track and for the Pivot Modules offerings.

    Pivot Cylinder is our most powerful point source module with slim 1.5- and 2-inch profiles and four height options: 6-inch, 9-inch, 12-inch, and 18-inch. Pivot Cylinder is offered in three beam angles of 20, 35 and 50 degrees. Pivot Cylinders come with the option of a standard or decorative bevel.

    Cпецификация
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER) 

      FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPIVCY
    • Тип продукцииPendant
    • Группа продукцииPivot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты