Опубликуйте свои продукты
PIVOT SHELL SQUARE, Surface
Lumenwerx

PIVOT SHELL SQUARE, Surface

The Pivot Track is a 48V, 1.55-inch wide linear system designed for pendant, recessed, or surface mounting to accommodate the Pivot
Track Modules. With infinite run capabilities in segments of up to 8 feet, the Pivot Track can branch out horizontally and vertically to
create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

Pivot Shell Square is a sleek, well detailed, and remarkably versatile pendant able to deliver general illumination in working spaces as well as task lighting over conference tables, in break or lunch rooms, and above circulation spaces. It is equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity across all shapes and sizes within the same lumen output.

Cпецификация
  • SIZE: 8" (8" x 8"), 12" (12" x 12")

    FIXTURE HEIGHT: 2 1/16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPIVSHESQ-S
  • Тип продукцииSurface
  • Группа продукцииPivot
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Описание Uniclass 2015Surface luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты