Опубликуйте свои продукты
POLY, Wall 1x4
Lumenwerx

POLY, Wall 1x4

Poly’s geometric forms, appropriately scaled for use as discrete luminaires, offer new opportunities for creative approaches to general lighting. Poly Recessed delivers generous illumination regressed 2-sided diffusers form a shallow coffer, while 3-sided diffusers drop below the ceiling. Poly triangular and Y-shaped pendants can distinguish a variety of special areas. The open form is airy and features a compact 2.5" profile. Poly can be used comfortably in either regular or free-form arrangements. Attractive efficacy and many of lumen output and electrical options make Poly practical, as well as creative.
Cпецификация
  • SIZE: 1'X1', 2'X2', 1'X4', Y, TRIANGLE LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPOLW-14
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииPoly
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring