Опубликуйте свои продукты
POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect
Lumenwerx

POP CORE, Pendant Square 2x2, Direct/Indirect

POP Core features a simple, uniformly luminous diffuser and delivers up to 131 LPW. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Core offers a choice of round or square diffusers in nominal 12", 24", 36" and 48" sizes. All are suitable with direct or direct/indirect light distributions. Gentle spill light relieves shadows on the surrounding surface when surface mounted. POP Core square is available with 2.5" or 5" deep diffusers, the POP Core round in 3.5" and 5". The 2.5" deep diffuser meets ADA requirements for wall mounting with less than 4" extension. A broad range of color temperature, light output, electrical, and control options is offered. Each output option maintains the same diffuser brightness across different luminaire sizes providing a visually consistent hierarchy of scale.
Cпецификация
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPOSQPDI-22
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииPop Core
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты