Опубликуйте свои продукты
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
REVO, Pendant, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    REVO, Pendant, Direct/Indirect

    The Revo pendant offers a fresh interpretation of a classic shape, both attractive and functional. Just 2 3/8" in diameter, Revo delivers precise and well shielded illumination to task surfaces, such as counters, desks and conference tables. Miniature, low brightness reflectors and onboard MikroDrive™ electronics achieve Revo’s small scale. Revo can be used as an individual luminaire or combined into continuous runs. The Miniature Reflector Optic, developed specifically for the Revo pendant, creates intriguing visual texture as well as very comfortable brightness. Designed in collaboration with Gensler.
    Cпецификация
    • SIZE: 2 3/8" X 2 3/8" LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT OPTICS: MRO
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаREOPDI
    • Тип продукцииPendant
    • Группа продукцииRevo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring