Опубликуйте свои продукты
REVEN, Wall SIB
Lumenwerx

REVEN, Wall SIB

Reven is a linear LED pendant luminaire with a thin, articulated profile. Using advanced LED engines and optical control, Reven provides wide spread uplight and well controlled downlight. This highly efficient and comfortable illumination is offered in a wide range of light distributions together with comprehensive electrical and controls options. Reven ICL with an Independently Controllable Light output of its indirect and direct components is also available. Companion wall luminaire is also available. Reven is also available in T5 & T5HO.
Cпецификация
  • SIZE: 1.5"X8" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаREVWSIB
  • Тип продукцииWall
  • Группа продукцииReven
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты