Опубликуйте свои продукты
RIM HEGZAGON, Pendant
Lumenwerx

RIM HEGZAGON, Pendant

Available in three standard sizes, from 2’ to 4’ sides, Rim Hexagon fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Hexagon is equipped with LED arrays illuminating inward from its hexagonal housing. Rim Hexagon sizes can be combined (two to three fixtures only) to form Rim Multiple Hexagon luminaires. Rim Hexagon nominal light output ranges from 3900 to 15300 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Cпецификация
  • SIZE: 24", 36" 48" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRIMHP
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииRim Shape
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты